Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9055 TL - 8,9055 TL | 80000 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
163,6007 TL - 163,6007 TL | 140 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
136,6844 TL - 136,6844 TL | 530 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
135,4227 TL - 135,4227 TL | 567 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
145,6214 TL - 145,6214 TL | 369 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
118,9153 TL - 118,9153 TL | 162748 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
198,2974 TL - 198,2974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 2672 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
199,0335 TL - 199,0335 TL | 140 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
136,5793 TL - 136,5793 TL | 11456 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
249,3964 TL - 249,3964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
167,3858 TL - 167,3858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
139,3128 TL - 139,3128 TL | 554 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
8,9055 TL - 8,9055 TL | 8025 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
44,6852 TL - 44,6852 TL | 3655 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 289340 Stokta |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
142,9928 TL - 142,9928 TL | 157 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
99,9898 TL - 99,9898 TL | 34 Stokta |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastic Elastomer;Polypropylene;Stainless Steel
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
174,5354 TL - 174,5354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
167,0704 TL - 167,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin