Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
117,4434 TL - 117,4434 TL | 190 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
63,9612 TL - 106,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
122,8084 TL - 122,8084 TL | 150300 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
132,1551 TL - 132,1551 TL | 1620 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
63,8639 TL - 106,4463 TL | 6885 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
104,1682 TL - 172,6857 TL | 550 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
181,58 TL - 444,8709 TL | 3230 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
804,333 TL - 804,333 TL | 90 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
681,6733 TL - 681,6733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
46,535 TL - 75,6437 TL | 640 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
117,4434 TL - 117,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
547,7634 TL - 547,7634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
643,4445 TL - 643,4445 TL | 30 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
117,4434 TL - 117,4434 TL | 330 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
109,1372 TL - 109,1372 TL | 710 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
582,2785 TL - 582,2785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
574,5235 TL - 574,5235 TL | 20 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
796,578 TL - 796,578 TL | 100 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
995,8044 TL - 995,8044 TL | 80 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
85,1648 TL - 85,1648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin