Menü Arama

Tutma Kolları - Gözyaşı Damlası Tutamak/Dişli Saplama

Stokta

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Kulp Yarıçapı Satın Al
421,827 TL - 421,827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
37.0 mm
42.0 mm
534,9841 TL - 534,9841 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
58.0 mm
78.0 mm
955,6095 TL - 955,6095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
79.0 mm
108.0 mm
243,4626 TL - 243,4626 TL 211 Stokta
M4
37.0 mm
42.0 mm
285,951 TL - 285,951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
65.0 mm
1.382,4609 TL - 1.382,4609 TL 40 Stokta
M6
37.0 mm
42.0 mm
4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL 30 Stokta
M16
79.0 mm
108.0 mm
1.922,5725 TL - 4.710,3026 TL 30 Stokta
M8
50.0 mm
65.0 mm
117,0229 TL - 117,0229 TL 700 Stokta
M5
30.0 mm
30.0 mm
117,0229 TL - 117,0229 TL 350 Stokta
M5
30.0 mm
30.0 mm
115,6559 TL - 115,6559 TL 46 Stokta
M6
32.5 mm
44.0 mm
117,0229 TL - 117,0229 TL 632 Stokta
M6
32.5 mm
44.0 mm
134,266 TL - 134,266 TL 4832 Stokta
M8
43.0 mm
63.0 mm
136,2638 TL - 136,2638 TL 354 Stokta
M8
43.0 mm
63.0 mm
2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
58.0 mm
78.0 mm
1.737,2238 TL - 1.737,2238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
65.0 mm
2.698,2947 TL - 6.610,822 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
58.0 mm
78.0 mm
496,7554 TL - 496,7554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
65.0 mm
2.629,046 TL - 6.441,1627 TL 40 Stokta
M10
58.0 mm
78.0 mm
316,4249 TL - 316,4249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
61.0 mm
84.0 mm
  • / 6
Kelepçeli Kol 42.0 mm Dişli Saplama M6 40.0 mm

490930

Fiyat Aralığı
421,827 TL - 421,827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
  • Gövde Çapı
    9.7 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Dişli Saplama M10 32.0 mm

490938

Fiyat Aralığı
534,9841 TL - 534,9841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
  • Gövde Çapı
    15.7 mm
Kelepçeli Kol 108.0 mm Dişli Saplama M16 40.0 mm

490946

Fiyat Aralığı
955,6095 TL - 955,6095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    51.0 mm
  • Gövde Çapı
    22.7 mm
Kelepçeli Kol 42.0 mm Dişli Saplama M4 12.0 mm Siyah

490954

Fiyat Aralığı
243,4626 TL - 243,4626 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
Kelepçeli Kol 65.0 mm Dişli Saplama M8 32.0 mm Black

490962

Fiyat Aralığı
285,951 TL - 285,951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    31.5 mm
Kelepçeli Kol 42.0 mm Dişli Saplama M6 Natural

498490

Fiyat Aralığı
1.382,4609 TL - 1.382,4609 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
Kelepçeli Kol 108.0 mm Dişli Saplama M16 Natural

498498

Fiyat Aralığı
4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
  • Taban Yüksekliği
    51.0 mm
Kelepçeli Kol 65.0 mm M8 Stainless Steel Grey

498507

Fiyat Aralığı
4.710,3026 TL - 1.922,5725 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Gri
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 37.5 mm M5 GF PA Black

1219237

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 37.5 mm M5 GF PA Black

1219245

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Black

1219261

Fiyat Aralığı
115,6559 TL - 115,6559 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Black

1219269

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
632 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Black

1219281

Fiyat Aralığı
134,266 TL - 134,266 TL

Stok Seviyeleri
4832 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    37.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Black

1219289

Fiyat Aralığı
136,2638 TL - 136,2638 TL

Stok Seviyeleri
354 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    37.5 mm
Kelepçeli Kol Dişli Saplama M10 Stainless Steel Natural

498494

Fiyat Aralığı
2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Kelepçeli Kol 65.0 mm M8 Stainless Steel Grey

498502

Fiyat Aralığı
1.737,2238 TL - 1.737,2238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Gri
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
Kelepçeli Kol 78.0 mm M10 Stainless Steel Grey

498511

Fiyat Aralığı
6.610,822 TL - 2.698,2947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Gri
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
Kelepçeli Kol 65.0 mm Dişli Saplama M8 50.0 mm

490936

Fiyat Aralığı
496,7554 TL - 496,7554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    31.5 mm
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm M10 Stainless Steel Grey

498510

Fiyat Aralığı
6.441,1627 TL - 2.629,046 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Gri
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Tipi
    Stud
  • Diş Malzemesi
    Stainless Steel
Dişi Kelepçeleme Tutamağı 84.0 mm M8 GF PA Black

490951

Fiyat Aralığı
316,4249 TL - 316,4249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Siyah
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
  • Diş Malzemesi
    Steel