Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
106,7189 TL - 261,4613 TL | 21280 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
83,0425 TL - 141,4741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
117,4434 TL - 117,4434 TL | 47840 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
117,4434 TL - 117,4434 TL | 190 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
90,8425 TL - 222,5642 TL | 820 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
82,1157 TL - 82,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
82,1157 TL - 82,1157 TL | 29700 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
109,1372 TL - 109,1372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
106,7189 TL - 261,4613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
106,7189 TL - 261,4613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
85,1648 TL - 85,1648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
643,4445 TL - 643,4445 TL | 30 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
181,58 TL - 444,8709 TL | 3230 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
63,9612 TL - 106,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
117,4434 TL - 117,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
547,7634 TL - 547,7634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
46,535 TL - 75,6437 TL | 640 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
122,8084 TL - 122,8084 TL | 150300 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
804,333 TL - 804,333 TL | 90 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
106,7189 TL - 106,7189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin