Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
168,2269 TL - 168,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
94,2071 TL - 94,2071 TL | 780 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
207,8654 TL - 207,8654 TL | 90 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
192,3043 TL - 192,3043 TL | 80 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
272,107 TL - 272,107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
229,104 TL - 229,104 TL | 5792 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
340,0287 TL - 340,0287 TL | 150 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
211,9659 TL - 211,9659 TL | 40 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Stainless Steel
|
|||
209,4425 TL - 209,4425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
150,6682 TL - 150,6682 TL | 40 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
428,1375 TL - 428,1375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
187,1524 TL - 187,1524 TL | 1320 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
154,9974 TL - 154,9974 TL | 128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
86,9472 TL - 86,9472 TL | 4760 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
104,8263 TL - 104,8263 TL | 116 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
223,9521 TL - 223,9521 TL | 1010 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
161,3926 TL - 161,3926 TL | 710 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
52,4658 TL - 52,4658 TL | 416 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | 664870 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin