Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
25,8649 TL - 25,8649 TL | 9733 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
22,921 TL - 22,921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
152,2596 TL - 152,2596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
250,3427 TL - 250,3427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
356,1153 TL - 356,1153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
37,6408 TL - 37,6408 TL | 466 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
326,5706 TL - 326,5706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
88,8448 TL - 88,8448 TL | 421 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
199,5856 TL - 199,5856 TL | 300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
150,6682 TL - 150,6682 TL | 58 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Steel
|
||
17,4535 TL - 17,4535 TL | 5200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
25,9701 TL - 25,9701 TL | 1100 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
22,5003 TL - 22,5003 TL | 8011 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | 10665 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
27,1265 TL - 27,1265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | 290 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | 67480 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
49,7321 TL - 49,7321 TL | 250 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
||
44,8006 TL - 44,8006 TL | 16578 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
65,8187 TL - 65,8187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin