Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
134,3712 TL - 134,3712 TL 300 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
169,8601 TL - 169,8601 TL 68 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
45,7367 TL - 45,7367 TL 20 Stokta
12.0 mm
M3
Steel
183,0519 TL - 183,0519 TL 432 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
207,8654 TL - 207,8654 TL 90 Stokta
24.0 mm
M6
Stainless Steel
122,2993 TL - 122,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
19,3461 TL - 19,3461 TL 137160 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
130,4738 TL - 130,4738 TL 528 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
152,0351 TL - 152,0351 TL 150 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
89,4553 TL - 89,4553 TL 1686 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
129,2193 TL - 129,2193 TL 20 Stokta
12.0 mm
M3
Stainless Steel
55,0942 TL - 55,0942 TL 88 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
106,2983 TL - 106,2983 TL 234 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
187,1524 TL - 187,1524 TL 1320 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
130,4738 TL - 130,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M4
Stainless Steel
16,402 TL - 16,402 TL 664870 Stokta
11.0 mm
M3
Polyoxymethylene
94,2071 TL - 94,2071 TL 780 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
223,9521 TL - 223,9521 TL 1010 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
229,104 TL - 229,104 TL 5792 Stokta
24.0 mm
M6
Stainless Steel
154,9974 TL - 154,9974 TL 128 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
  • / 7
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 10.0 mm Stainless Steel Silver

1220569

Fiyat Aralığı
134,3712 TL - 134,3712 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Steel Black

1220604

Fiyat Aralığı
169,8601 TL - 169,8601 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 10.0 mm Steel Black

1220560

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 16.0 mm Stainless Steel Silver

1220583

Fiyat Aralığı
183,0519 TL - 183,0519 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220591

Fiyat Aralığı
207,8654 TL - 207,8654 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 30.0 mm Steel Black

1220588

Fiyat Aralığı
122,2993 TL - 122,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) M5 POM

038050059905

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
137160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Steel Black

1220596

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 16.0 mm Stainless Steel Silver

1220573

Fiyat Aralığı
152,0351 TL - 152,0351 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 9.5 mm Stainless Steel

1220613

Fiyat Aralığı
89,4553 TL - 89,4553 TL

Stok Seviyeleri
1686 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220563

Fiyat Aralığı
129,2193 TL - 129,2193 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 10.0 mm Steel Black

1220568

Fiyat Aralığı
55,0942 TL - 55,0942 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 20.0 mm Steel Black

1220594

Fiyat Aralığı
106,2983 TL - 106,2983 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220585

Fiyat Aralığı
187,1524 TL - 187,1524 TL

Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 8.0 mm Stainless Steel Silver

1220567

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 11.0 mm (DIA) M3 POM

038030000905

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
664870 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M3
  • Düğme Çapı
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 25.0 mm Steel Black

1220586

Fiyat Aralığı
94,2071 TL - 94,2071 TL

Stok Seviyeleri
780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 30.0 mm Stainless Steel Silver

1220589

Fiyat Aralığı
223,9521 TL - 223,9521 TL

Stok Seviyeleri
1010 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 16.0 mm Stainless Steel Silver

1220593

Fiyat Aralığı
229,104 TL - 229,104 TL

Stok Seviyeleri
5792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 16.0 mm Steel Black

1220602

Fiyat Aralığı
154,9974 TL - 154,9974 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm