Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
730360 Stokta
Siyah
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
7968 Stokta
Beyaz
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
744995 Stokta
Beyaz
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
7410 Stokta
Beyaz
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
398860 Stokta
Doğal renk
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standard Washer
Havşalı Vida
151760 Stokta
Beyaz
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
37500 Stokta
Beyaz
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2284 Stokta
Beyaz
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Başlı Vida
1226358 Stokta
Beyaz
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
928 Stokta
Beyaz
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
11592 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
3
Standard Washer
Havşalı Vida
598416 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4644 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
25916 Stokta
Siyah
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard Washer
Havşalı Vida
8495568 Stokta
Siyah
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
938960 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
11764 Stokta
Beyaz
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
122825 Stokta
Beyaz
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
1125000 Stokta
Siyah
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon White

007105050001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Black

007009059901


Stok Seviyeleri
730360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon White

007103050001


Stok Seviyeleri
7968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon White

007205050001


Stok Seviyeleri
744995 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon White

007406050001


Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

006905100001


Stok Seviyeleri
398860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007508050001


Stok Seviyeleri
151760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon White

007009050001


Stok Seviyeleri
37500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon White

007208050001


Stok Seviyeleri
2284 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Başlı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon White

007503050001


Stok Seviyeleri
1226358 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007206050001


Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

1070050001VR


Stok Seviyeleri
11592 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007305059901


Stok Seviyeleri
598416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007104050001


Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

007102559901


Stok Seviyeleri
25916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    6.8 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Black

007508059901


Stok Seviyeleri
8495568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007206059901


Stok Seviyeleri
938960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon White

007405050001


Stok Seviyeleri
11764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon White

007015050001


Stok Seviyeleri
122825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Black

007015059901


Stok Seviyeleri
1125000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6