Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
918576 Stokta
Beyaz
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2052 Stokta
Beyaz
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
52182 Stokta
Siyah
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
122825 Stokta
Beyaz
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
576632 Stokta
Beyaz
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Standard Washer
Yassı Vida
25916 Stokta
Siyah
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard Washer
Havşalı Vida
938960 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
8495568 Stokta
Siyah
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
1370261 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
11764 Stokta
Beyaz
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
598416 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
402300 Stokta
Beyaz
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standard Washer
Havşalı Vida
4644 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2000 Stokta
Beyaz
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2284 Stokta
Beyaz
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Başlı Vida
928 Stokta
Beyaz
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
7410 Stokta
Beyaz
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
1226358 Stokta
Beyaz
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon White

007108050001


Stok Seviyeleri
918576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon White

007305050001


Stok Seviyeleri
2052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Black

007013059901


Stok Seviyeleri
52182 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon White

007013050001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon White

007015050001


Stok Seviyeleri
122825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon White

007202550001


Stok Seviyeleri
576632 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

007102559901


Stok Seviyeleri
25916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    6.8 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007206059901


Stok Seviyeleri
938960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Black

007508059901


Stok Seviyeleri
8495568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007204050001


Stok Seviyeleri
1370261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon White

007405050001


Stok Seviyeleri
11764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007305059901


Stok Seviyeleri
598416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon White

007102550001


Stok Seviyeleri
402300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007104050001


Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon White

007506050001


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon White

007208050001


Stok Seviyeleri
2284 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Başlı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007206050001


Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon White

007406050001


Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon White

007306050001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon White

007503050001


Stok Seviyeleri
1226358 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3