Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
11764 Stokta
Beyaz
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
151760 Stokta
Beyaz
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
65848 Stokta
Beyaz
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
610164 Stokta
Siyah
2.7 mm
6.8 mm
2
Standard Washer
Yassı Vida
2000 Stokta
Beyaz
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
18486 Stokta
Beyaz
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
189904 Stokta
Siyah
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
1125000 Stokta
Siyah
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
410500 Stokta
Siyah
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4000 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
52182 Stokta
Siyah
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
918576 Stokta
Beyaz
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
1132795 Stokta
Beyaz
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
387904 Stokta
Beyaz
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4644 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
131700 Stokta
Beyaz
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
999216 Stokta
Beyaz
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
928 Stokta
Beyaz
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
7410 Stokta
Beyaz
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2284 Stokta
Beyaz
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Başlı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon White

007405050001


Stok Seviyeleri
11764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007508050001


Stok Seviyeleri
151760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007505050001


Stok Seviyeleri
65848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

007202559901


Stok Seviyeleri
610164 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.8 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon White

007506050001


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon White

007403050001


Stok Seviyeleri
18486 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Black

007505059901


Stok Seviyeleri
189904 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Black

007015059901


Stok Seviyeleri
1125000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Black

007504059901


Stok Seviyeleri
410500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

1075050001VR


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Black

007013059901


Stok Seviyeleri
52182 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon White

007108050001


Stok Seviyeleri
918576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon White

007304050001


Stok Seviyeleri
1132795 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon White

007203050001


Stok Seviyeleri
387904 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007104050001


Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007106050001


Stok Seviyeleri
131700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon White

007303050001


Stok Seviyeleri
999216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007206050001


Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon White

007406050001


Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon White

007208050001


Stok Seviyeleri
2284 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Başlı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8