Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
624000 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
131040 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
857175 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
19500 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
200072 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
1593000 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
1815985 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
108210 Stokta
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
58860 Stokta
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
10000 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
893816 Stokta
Siyah
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
76660 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
201420 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2252470 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
301419 Stokta
Siyah
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
796 Stokta
Doğal renk
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standard Washer
Havşalı Vida
9386 Stokta
Doğal renk
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standard Washer
Havşalı Vida
8496 Stokta
Doğal renk
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standard Washer
Havşalı Vida
1599792 Stokta
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007404059901


Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007303059901


Stok Seviyeleri
131040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007106059901


Stok Seviyeleri
857175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007403059901


Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007105059901


Stok Seviyeleri
200072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007203059901


Stok Seviyeleri
1593000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007205059901


Stok Seviyeleri
1815985 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007108059901


Stok Seviyeleri
108210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007208059901


Stok Seviyeleri
58860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007104059901


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007506059901


Stok Seviyeleri
893816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007405059901


Stok Seviyeleri
76660 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007406059901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007304059901


Stok Seviyeleri
201420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007204059901


Stok Seviyeleri
2252470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007503059901


Stok Seviyeleri
301419 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.5 mm
Son Kat Pulu 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0010


Stok Seviyeleri
796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Son Kat Pulu 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0008


Stok Seviyeleri
9386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
Son Kat Pulu 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0025


Stok Seviyeleri
8496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4"
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007306059901


Stok Seviyeleri
1599792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm