Menü Arama

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçeleri

Stokta

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Malzeme: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Renk: Natural Seri Kodu: SR6100, SR6121

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Malzeme d1 W Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
7700 Stokta
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
4400 Stokta
32.0 mm
Stainless Steel
20.0 mm
12.0 mm
17000 Stokta
70.0 mm
Stainless Steel
50.0 mm
12.0 mm
12290 Stokta
16.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
9.0 mm
3400 Stokta
25.0 mm
Stainless Steel
16.0 mm
9.0 mm
47500 Stokta
22.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
9.0 mm
21000 Stokta
12.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
Stainless Steel
40.0 mm
12.0 mm
14700 Stokta
25.0 mm
Stainless Steel
16.0 mm
12.0 mm
8300 Stokta
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
100 Stokta
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
33600 Stokta
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
123900 Stokta
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
11100 Stokta
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
12100 Stokta
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
51850 Stokta
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
37400 Stokta
40.0 mm
Stainless Steel
25.0 mm
12.0 mm
1900 Stokta
50.0 mm
Stainless Steel
32.0 mm
12.0 mm
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494317


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494316


Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600474


Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7326909890
Hortum Kelepçesi 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600478


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600461


Stok Seviyeleri
12290 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600463


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600462


Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600460


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600477


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600473


Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494322


Stok Seviyeleri
8300 Stokta
Özellikler
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494318


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494321


Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494315


Stok Seviyeleri
123900 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494319


Stok Seviyeleri
11100 Stokta
Özellikler
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494323


Stok Seviyeleri
12100 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

494320


Stok Seviyeleri
51850 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600475


Stok Seviyeleri
37400 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600476


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • GTIP Numarası
    7307291090