Menü Arama

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular

Stokta

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Hortumun ömrünü önemli ölçüde uzatır.Maliyetli onarımları, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.Azami aşınma ve ezilme direnci sağlar.Bir koruma manşonuyla eşleştirildiğinde üstün koruma sağlar. Malzeme: HDPE, PP Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID Renk Malzeme RL Tip OD WT Satın Al
216 Stokta
Sarı
HDPE
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
154 Stokta
100.0 mm
Siyah
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
8000 Stokta
20.6 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
10512 Stokta
16.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
5440 Stokta
27.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.0 mm
Siyah
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
855 Stokta
67.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.4 mm
Sarı
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
240 Stokta
16.0 mm
Sarı
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
3059 Stokta
12.6 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Sarı
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
129.0 mm
Sarı
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
3045 Stokta
34.6 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
129.0 mm
Siyah
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
1989 Stokta
44.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
147 Stokta
44.0 mm
Sarı
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
6613 Stokta
9.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
79 Stokta
12.6 mm
Sarı
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
420 Stokta
55.4 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
  • / 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Yellow

SGX-75Y


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    HDPE
  • Birlikte Kullanılacak:
    -32 Hidrolik Hortum
  • GTIP Numarası
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Siyah

1287114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Siyah

SGX-110F


Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Siyah

SGX-25F


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Siyah

SGX-20F


Stok Seviyeleri
10512 Stokta
Özellikler
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Siyah

SGX-32F


Stok Seviyeleri
5440 Stokta
Özellikler
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Siyah

SGX-125F


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Siyah

SGX-75F


Stok Seviyeleri
855 Stokta
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Sarı

SGX-63YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Sarı

SGX-20YF


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Siyah

SGX-16F


Stok Seviyeleri
3059 Stokta
Özellikler
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Sarı

SGX-110YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Sarı

SGX-140YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Siyah

SGX-40F


Stok Seviyeleri
3045 Stokta
Özellikler
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Siyah

SGX-140F


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Siyah

SGX-50F


Stok Seviyeleri
1989 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Sarı

SGX-50YF


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Siyah

SGX-12F


Stok Seviyeleri
6613 Stokta
Özellikler
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Sarı

SGX-16YF


Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Siyah

SGX-63F


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm