Menü Arama

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular

Stokta

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Hortumun hizmet süresini son derece artırır.
  • Maliyetli onarımları, iş durma sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.
  • Maksimum aşınma ve ezilme direnci.
  • Koruma manşonuyla birlikte kullanıldığında premium koruma sağlar.
Malzeme: HDPE, PP Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID Renk Malzeme RL Tip OD WT Satın Al
6.067,1045 TL - 6.067,1045 TL 198 Stokta
44.0 mm
Yellow
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
1.553,3006 TL - 1.553,3006 TL 79 Stokta
12.6 mm
Yellow
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • / 3
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Yellow

SGX-50YF

Fiyat Aralığı
6.067,1045 TL - 6.067,1045 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Renk
    Yellow
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Yellow

SGX-16YF

Fiyat Aralığı
1.553,3006 TL - 1.553,3006 TL

Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Renk
    Yellow