Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
2,4392 TL - 2,4392 TL 376523 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 19686 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 702324 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 8600 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
2,4183 TL - 2,4183 TL 372860 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 212347 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 786600 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 16676 Stokta
11.1 mm
Siyah
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL 26866 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
4,6683 TL - 4,6683 TL 112936 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 60640 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
3,0071 TL - 3,0071 TL 118592 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 606005 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 146288 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 204612 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
11,881 TL - 29,1086 TL 11000 Stokta
46.0 mm
Siyah
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
3,7239 TL - 3,7239 TL 36924 Stokta
9.5 mm
Siyah
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
498124 42,4772 TL - 42,4772 TL 44064 Stokta
60.0 mm
Siyah
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL 342000 Stokta
30.2 mm
Siyah
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
33,9608 TL - 33,9608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Siyah
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498046

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
376523 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

498054

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
19686 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

498071

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
702324 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

498044

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498045

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
372860 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

498053

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
212347 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

498061

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
786600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

498069

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
16676 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498047

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
26866 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

498055

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
112936 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498063

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
60640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498043

Fiyat Aralığı
3,0071 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
118592 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

498077

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
606005 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

498049

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
146288 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498042

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
204612 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10261

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Delik Çapı
    38.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5

Fiyat Aralığı
3,7239 TL - 3,7239 TL

Stok Seviyeleri
36924 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

498124

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
44064 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    41.0 mm
  • Delik Çapı
    52.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.2 mm
  • İç Çap
    21.8 mm
  • Delik Çapı
    25.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17-V0

Fiyat Aralığı
33,9608 TL - 33,9608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm