We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Malzeme | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498124 | 42,4772 TL - 42,4772 TL | 44064 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 342000 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 498090 | 3,1438 TL - 3,1438 TL | 378540 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 260640 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | 250019 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,132 TL - 4,132 TL | 67864 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,7629 TL - 4,7629 TL | 255949 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 99025 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 127467 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,1332 TL - 3,1332 TL | 984186 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,396 TL - 3,396 TL | 539406 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 28116 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 56100 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7039 TL - 2,7039 TL | 41300 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | 56297 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 135660 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 47,7343 TL - 47,7343 TL | 1422 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 49,7321 TL - 49,7321 TL | 106990 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,1868 TL - 7,1868 TL | 2003 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin