Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
33,9608 TL - 33,9608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL 1244880 Stokta
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
1,2168 TL - 1,4213 TL 48076 Stokta
3.0 mm
1,8925 TL - 1,8925 TL 261812 Stokta
6.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 112400 Stokta
6.0 mm
3,396 TL - 3,396 TL 63434 Stokta
8.0 mm
2,4708 TL - 2,4708 TL 108000 Stokta
8.0 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 192458 Stokta
8.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 19000 Stokta
8.0 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 291954 Stokta
11.0 mm
6,7079 TL - 6,7079 TL 113016 Stokta
16.0 mm
3,7746 TL - 3,7746 TL 5954 Stokta
11.0 mm
6,4767 TL - 6,4767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
2,7126 TL - 2,7126 TL 45933 Stokta
10.0 mm
4,3108 TL - 4,3108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 444040 Stokta
21.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL 1808630 Stokta
41 mm
3,0701 TL - 3,0701 TL 124695 Stokta
8.0 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 53871 Stokta
10.0 mm
3,6063 TL - 3,6063 TL 75297 Stokta
8.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17-V0

Fiyat Aralığı
33,9608 TL - 33,9608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

HG-12-V0

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
1244880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    24.8 mm
  • İç Çap
    18.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm EPDM

498066

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,2168 TL

Stok Seviyeleri
48076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 2.0 mm EPDM

498074

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
261812 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm EPDM

498082

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
112400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm EPDM

498095

Fiyat Aralığı
3,396 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
63434 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm EPDM

498086

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

498094

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
192458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm PVC

498044

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm PVC

498052

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
291954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm PVC

498060

Fiyat Aralığı
6,7079 TL - 6,7079 TL

Stok Seviyeleri
113016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 1.0 mm EPDM

498103

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
5954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    20.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.0 mm EPDM

498111

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm EPDM

498098

Fiyat Aralığı
2,7126 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
45933 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm EPDM

498106

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    20.0 mm
Kablo Salmastrası 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 2.0 mm EPDM

498117

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
444040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    34.0 mm
Kablo Salmastrası 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 2.0 mm EPDM

498125

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
1808630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    41 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    60.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm EPDM

498089

Fiyat Aralığı
3,0701 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
124695 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.5 mm EPDM

498097

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
53871 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 14.3 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm TPE

HG-5

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
75297 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.3 mm