Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
45,0006 TL - 45,0006 TL 15968 Stokta
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
45,8417 TL - 45,8417 TL 13132 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 469875 Stokta
4.0 mm
2,5549 TL - 2,5549 TL 20884 Stokta
4.0 mm
4,6683 TL - 4,6683 TL 22332 Stokta
12.0 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 146288 Stokta
11.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL 2116 Stokta
10.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 151496 Stokta
12.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 485014 Stokta
12.0 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL 115848 Stokta
8.0 mm
2,4077 TL - 2,4077 TL 434970 Stokta
8.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 248965 Stokta
6.0 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 499770 Stokta
2.0 mm
1,2364 TL - 1,4798 TL 172198 Stokta
2.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 293148 Stokta
8.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 135660 Stokta
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
1,6402 TL - 4,0185 TL 143052 Stokta
6.4 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 32050 Stokta
12.6 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL 233072 Stokta
10.0 mm
1,2071 TL - 1,4213 TL 5138 Stokta
3.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

HG-16-V0

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
15968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    31.5 mm
  • İç Çap
    24.6 mm
Kablo Salmastrası 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

042250069928

Fiyat Aralığı
45,8417 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
13132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm EPDM

498072

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
469875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

498070

Fiyat Aralığı
2,5549 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
20884 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm PVC

498055

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
22332 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 1.0 mm PVC

498049

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
146288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

498047

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
2116 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 4.0 mm PVC

498056

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
151496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm EPDM

498109

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
485014 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

498085

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
115848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

498084

Fiyat Aralığı
2,4077 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
434970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.5 mm EPDM

498076

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
248965 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 8.0 mm EPDM Black

498062

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
499770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 8.0 mm EPDM Black

498064

Fiyat Aralığı
1,4798 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
172198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

498042

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
293148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5-V0

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
135660 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    10.9 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10885

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
143052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm Black TPE

HG-8

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
32050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    21.5 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PVC

498046

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
233072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 2.0 mm EPDM

498067

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
5138 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm