Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
2,7546 TL - 2,7546 TL 5000 Stokta
6.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 112400 Stokta
6.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 44265 Stokta
8.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 444040 Stokta
21.0 mm
3,0701 TL - 3,0701 TL 124695 Stokta
8.0 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 68544 Stokta
2.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 136288 Stokta
4.0 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 469875 Stokta
4.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 927560 Stokta
6.0 mm
2,2711 TL - 2,2711 TL 120930 Stokta
6.0 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
2,681 TL - 2,681 TL 232600 Stokta
6.0 mm
1,8504 TL - 1,8504 TL 107408 Stokta
6.0 mm
6,7079 TL - 6,7079 TL 113016 Stokta
16.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 151496 Stokta
12.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 123930 Stokta
11.0 mm
1,2071 TL - 1,4213 TL 5138 Stokta
3.0 mm
1,2364 TL - 1,4798 TL 172198 Stokta
2.0 mm
2,5549 TL - 2,5549 TL 759356 Stokta
10.0 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL 233072 Stokta
10.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

498081

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm EPDM

498082

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
112400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm EPDM

498088

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
44265 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 2.0 mm EPDM

498117

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
444040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    34.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm EPDM

498089

Fiyat Aralığı
3,0701 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
124695 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm EPDM

498063

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
68544 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 2.0 mm EPDM

498071

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
136288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm EPDM

498072

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
469875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.0 mm EPDM

498075

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
927560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 4.0 mm EPDM

498079

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
120930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 2.0 mm EPDM

498101

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    18.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

498080

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
232600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

498073

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
107408 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm PVC

498060

Fiyat Aralığı
6,7079 TL - 6,7079 TL

Stok Seviyeleri
113016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 4.0 mm PVC

498056

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
151496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PVC

498050

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
123930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 2.0 mm EPDM

498067

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
5138 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 8.0 mm EPDM Black

498064

Fiyat Aralığı
1,4798 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
172198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

498048

Fiyat Aralığı
2,5549 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
759356 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PVC

498046

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
233072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm