Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,0316 TL - 235,0316 TL | 1600 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 279,3491 TL - 279,3491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 357,2283 TL - 357,2283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 114,0302 TL - 114,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 172,4893 TL - 172,4893 TL | 864 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 102,4778 TL - 102,4778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 158,6464 TL - 158,6464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 147,8906 TL - 147,8906 TL | 24 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 225,2137 TL - 225,2137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 157,923 TL - 157,923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 146,0419 TL - 146,0419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 137,6306 TL - 137,6306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Basit Naylon Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin