Menü Arama

T-Hızlı Şerit

Stokta

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
12,3015 TL - 12,3015 TL 2500 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
18,3998 TL - 18,3998 TL 8998 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 35355 Stokta
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
9,4101 TL - 9,4101 TL 14000 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
23,5517 TL - 23,5517 TL 17307 Stokta
11,145 TL - 11,145 TL 26980 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 37 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 50970 Stokta
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 11300 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 84160 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 33600 Stokta
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL 4550 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 13053 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
34,8019 TL - 34,8019 TL 8601 Stokta
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
9,4207 TL - 9,4207 TL 8799 Stokta
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 2100 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Green

028000209011

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

464719

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
8998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 25.0 mm 25.0 mm PVC Clear

464718

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
35355 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 12.0 mm PVC Clear

497191

Fiyat Aralığı
9,4101 TL - 9,4101 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 76.0 mm 90 ° PVC

492766

Fiyat Aralığı
23,5517 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
17307 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

497193

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
26980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

028000200911

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natural

149060600004

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
50970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Çapı A
    6.0 mm
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Grey

028000226111

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Yellow

028000226811

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
84160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 25.0 mm 12.0 mm PVC Clear

464716

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 12.0 mm PVC Clear

464717

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
4550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP White

028000211311

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
13053 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

492757

Fiyat Aralığı
34,8019 TL - 34,8019 TL

Stok Seviyeleri
8601 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    4.0 mm
Teşhir Tutamakları 50.0 mm 40.0 mm Acrylic Clear

492775

Fiyat Aralığı
9,4207 TL - 9,4207 TL

Stok Seviyeleri
8799 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Acrylic
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Yükseklik
    10.6 mm
  • Delik Çapı A
    6.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Blue

028000226511

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm