Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Taban Çapı | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
123,9622 TL - 123,9622 TL | 435 Stokta |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
123,9622 TL - 123,9622 TL | 15 Stokta |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 120 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
755,5094 TL - 755,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 720 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 15 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
123,9622 TL - 123,9622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
755,5094 TL - 755,5094 TL | 70 Stokta |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 216 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
123,9622 TL - 123,9622 TL | 193 Stokta |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 880 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin