Menü Arama

Tutma Kolları - Gözyaşı Damlası Tutamak/Dişli Eklenti

Stokta

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Kulp Yarıçapı Satın Al
117,0229 TL - 117,0229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
139,2077 TL - 139,2077 TL 180 Stokta
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
499,049 TL - 499,049 TL 40 Stokta
M8
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
571,9022 TL - 571,9022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
356,5104 TL - 356,5104 TL 380 Stokta
M5
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
421,827 TL - 421,827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
421,827 TL - 421,827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
499,049 TL - 499,049 TL 10 Stokta
M10
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
571,9022 TL - 571,9022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
356,5104 TL - 356,5104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
  • / 2
Kelepçeli Kol M3 30.0 mm Dişli Eklenti Red

1219232

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Red
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M8 63.0 mm Dişli Eklenti Red

1219276

Fiyat Aralığı
139,2077 TL - 139,2077 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Red
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M8 78.0 mm Dişli Eklenti Black

490922

Fiyat Aralığı
499,049 TL - 499,049 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M12 92.0 mm Dişli Eklenti Black

490925

Fiyat Aralığı
571,9022 TL - 571,9022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M5 42.0 mm Dişli Eklenti Black

490918

Fiyat Aralığı
356,5104 TL - 356,5104 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M6 65.0 mm Dişli Eklenti Black

490920

Fiyat Aralığı
421,827 TL - 421,827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M8 65.0 mm Dişli Eklenti Black

490921

Fiyat Aralığı
421,827 TL - 421,827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M10 78.0 mm Dişli Eklenti Black

490923

Fiyat Aralığı
499,049 TL - 499,049 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M10 92.0 mm Dişli Eklenti Black

490924

Fiyat Aralığı
571,9022 TL - 571,9022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
Kelepçeli Kol M6 42.0 mm Dişli Eklenti Black

490919

Fiyat Aralığı
356,5104 TL - 356,5104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Kulp Biçimi
    Angled Arm
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti