End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE Renk: White, Black Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4813 TL - 6,0793 TL | 684 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Black
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2616 TL - 3,0911 TL | 117 Stokta |
|
White
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,8399 TL - 4,5078 TL | 286972 Stokta |
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 210000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
White
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2722 TL - 3,1168 TL | 52460 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 15280 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Black
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 705600 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Black
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,5444 TL - 6,2337 TL | 795620 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Black
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,0186 TL - 4,9457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
Black
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,1765 TL - 5,3323 TL | 998 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
White
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2616 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,8295 TL - 4,4821 TL | 26000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
White
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
3,1226 TL - 7,6506 TL | 78120 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,1238 TL - 5,2034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,6601 TL - 6,5173 TL | 10995 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
White
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | 15539 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | 166 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
White
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin