Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyl Chloride
1
780000 Stokta
5.5 mm
Siyah
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
117 Stokta
Beyaz
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
1
180000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
315000 Stokta
Beyaz
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
Beyaz
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
152000 Stokta
8.7 mm
Beyaz
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Siyah
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
320000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
442000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
80000 Stokta
8.5 mm
Siyah
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
600000 Stokta
5.6 mm
Siyah
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
112000 Stokta
11.0 mm
Beyaz
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyl Chloride
152000 Stokta
6.2 mm
Beyaz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
80000 Stokta
5.5 mm
Beyaz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
340000 Stokta
8.7 mm
Siyah
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyl Chloride
120000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 7.9 mm 13.0 mm PVC White

FCWB-0079-013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 3.2 mm 5.1 mm PVC Siyah

12351


Stok Seviyeleri
780000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.4 mm 13.0 mm PVC White

FCWB-0064-013


Stok Seviyeleri
117 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Siyah

11227


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC Black

FCWA-0060-010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 4.0 mm 13.0 mm PVC Beyaz

FCWB-0040-013


Stok Seviyeleri
315000 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 7.9 mm 13.2 mm PVC Siyah

51320


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.0 mm 9.7 mm PVC Siyah

110476


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC Beyaz

10384


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm PVC Beyaz

51237


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15206


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15007


Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110595


Stok Seviyeleri
442000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

10779


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Siyah

10461


Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.6 mm 17.0 mm PVC Beyaz

51378


Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Beyaz

50256


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Beyaz

61797


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm PVC Siyah

10427


Stok Seviyeleri
340000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC Siyah

110593


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride