Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE Renk: White, Black Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
3,1226 TL - 7,6506 TL 41468 Stokta
9.5 mm
Black
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Black
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
2
2,1765 TL - 5,3323 TL 20632 Stokta
9.8 mm
Black
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,2722 TL - 3,1168 TL 277816 Stokta
5.6 mm
White
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,7874 TL - 4,3791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
2,6601 TL - 6,5173 TL 10995 Stokta
11.0 mm
Black
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,6192 TL - 3,9671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Black
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
2,5444 TL - 6,2337 TL 7862 Stokta
6.3 mm
Black
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
2,4813 TL - 6,0793 TL 110600 Stokta
10.5 mm
White
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
2,5444 TL - 6,2337 TL 795620 Stokta
6.3 mm
Black
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
2,4813 TL - 6,0793 TL 684 Stokta
10.5 mm
Black
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,6192 TL - 3,9671 TL 15280 Stokta
6.2 mm
Black
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
2,1765 TL - 5,3323 TL 998 Stokta
7.9 mm
White
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,2722 TL - 3,1168 TL 52460 Stokta
5.5 mm
Black
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,6192 TL - 3,9671 TL 210000 Stokta
5.5 mm
White
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
2
2,0186 TL - 4,9457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
Black
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Black
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,6192 TL - 3,9671 TL 705600 Stokta
6.3 mm
Black
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Black
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
2
1,2616 TL - 3,0911 TL 117 Stokta
White
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
1
  • / 4
Baş Ucu 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV Black

15205

Fiyat Aralığı
7,6506 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
41468 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm PVC Black

10565

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm PVC Black

12888

Fiyat Aralığı
5,3323 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
20632 Stokta
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC White

50987

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
277816 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC Black

FCWA-0060-010

Fiyat Aralığı
4,3791 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 7.6 mm 17.0 mm PVC Black

10283

Fiyat Aralığı
6,5173 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
10995 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC Black

110593

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV Black

15001

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
7862 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC White

10384

Fiyat Aralığı
6,0793 TL - 2,4813 TL

Stok Seviyeleri
110600 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV Black

110608

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
795620 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC Black

12355

Fiyat Aralığı
6,0793 TL - 2,4813 TL

Stok Seviyeleri
684 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Black

12352

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
15280 Stokta
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 5.0 mm 20.3 mm PVC White

12889

Fiyat Aralığı
5,3323 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 5.1 mm PVC Black

12351

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
52460 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC White

110596

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV Black

15000

Fiyat Aralığı
4,9457 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Black

11227

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.7 mm 12.2 mm PVC Black

11343

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
705600 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Black

11794

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.4 mm 13.0 mm PVC White

FCWB-0064-013

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
117 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss