Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Otomotiv, elektronik ve imalat gibi sektörler için ideal seçim.Sıkı oturma sağlamak, sızıntıları, titreşimleri ve toz veya nemin girmesini önlemek için hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Kırmızı Seri Kodu: SR1039
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | Diş Boyutu | Renk | D | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Kırmızı
|
12.3
|
Metrik
|
|||
| 998 Stokta |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Kırmızı
|
14.5
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Kırmızı
|
11.0
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Kırmızı
|
19.7
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Kırmızı
|
31.4
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Kırmızı
|
37.7
|
Metrik
|
|||
| 90000 Stokta |
6.1
|
1/8; M10
|
Doğal renk
|
11.0
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Kırmızı
|
25.1