Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,9975 TL - 96,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
88,4537 TL - 88,4537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
95,9924 TL - 95,9924 TL | 421 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
106,0439 TL - 106,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 2000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
85,9407 TL - 85,9407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
101,9865 TL - 101,9865 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
109,562 TL - 109,562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
98,5542 TL - 98,5542 TL | 2000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
101,5208 TL - 101,5208 TL | 379 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
32,8042 TL - 32,8042 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
24,2877 TL - 24,2877 TL | 1441 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
97,5001 TL - 97,5001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
86,4433 TL - 86,4433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
101,0182 TL - 101,0182 TL | 436 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
86,4433 TL - 86,4433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | 424 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
108,5568 TL - 108,5568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
99,5104 TL - 99,5104 TL | 500 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin