Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,2739 TL - 36,2739 TL | 27487 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
31,7527 TL - 31,7527 TL | 4669 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | 21000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | 791412 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | 576000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | 127000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
31,7527 TL - 31,7527 TL | 1757 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | 12000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | 16244 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | 468000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,8953 TL - 7,2053 TL | 8000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
20000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.204 in
5.2 mm
|
.125 in
3.2 mm
|
|
|||
NM-9-R9 | 22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
96,9975 TL - 96,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
88,4537 TL - 88,4537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
95,9924 TL - 95,9924 TL | 421 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
106,0439 TL - 106,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin