Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,4537 TL - 88,4537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
96,9975 TL - 96,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
108,5568 TL - 108,5568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 7878 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
101,9865 TL - 101,9865 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
27,8626 TL - 27,8626 TL | 468 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 1485 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
35,0122 TL - 35,0122 TL | 2053 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 5867 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 2000 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
85,9407 TL - 85,9407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
43,739 TL - 43,739 TL | 3500 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
20000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.204 in
5.2 mm
|
.125 in
3.2 mm
|
|
|||
NM-9-R9 | 22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
33,8556 TL - 33,8556 TL | 42872 Stokta |
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin