Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5752 TL - 1,9449 TL | 3996 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9279 TL - 2,38 TL | 15000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,7344 TL - 5,8451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,3709 TL - 5,396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 4,1892 TL - 5,1721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7728 TL - 2,1885 TL | 65 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,123 TL - 2,6209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 2,0653 TL - 2,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,6752 TL - 4,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,963 TL - 2,4232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,1699 TL - 5,1478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7053 TL - 2,1053 TL | 1000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,6961 TL - 5,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,083 TL - 2,5714 TL | 64000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1603 TL - 2,6671 TL | 1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,963 TL - 2,4232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,7974 TL - 3,7974 TL | 8465 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9679 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6302 TL - 2,0128 TL | 17262 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9709 TL - 3,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin