Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8777 TL - 2,3183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6702 TL - 2,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9102 TL - 2,3583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,7053 TL - 2,1053 TL | 970 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1253 TL - 2,6239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,2979 TL - 4,0716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,0699 TL - 5,0245 TL | 550 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7344 TL - 5,8451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5076 TL - 1,8614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9954 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,8973 TL - 6,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,6102 TL - 1,9879 TL | 10 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6529 TL - 2,0403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,677 TL - 5,774 TL | 997 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9954 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0377 TL - 2,516 TL | 970 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,8079 TL - 2,2318 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4154 TL - 2,9822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin