These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1253 TL - 2,6239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,7653 TL - 2,1793 TL | 5000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,8691 TL - 4,8691 TL | 52140 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,7728 TL - 2,1885 TL | 65 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,123 TL - 2,6209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,7053 TL - 2,1053 TL | 1000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,6961 TL - 5,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,5676 TL - 1,9354 TL | 2000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,6317 TL - 3,249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3048 TL - 2,5353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1603 TL - 2,6671 TL | 1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,963 TL - 2,4232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,9284 TL - 3,6155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5799 TL - 3,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,9194 TL - 2,9194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,7404 TL - 2,1485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9309 TL - 4,8528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,8928 TL - 2,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,8013 TL - 5,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6102 TL - 1,9879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin