Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
226,2653 TL - 554,3498 TL 6859 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL 114 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
115,2354 TL - 115,2354 TL 2496 Stokta
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
94,1019 TL - 94,1019 TL 573 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
112,2914 TL - 112,2914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
84,2186 TL - 84,2186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
158,8692 TL - 158,8692 TL 7824 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
499433 102,9338 TL - 102,9338 TL 3552 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
95,9944 TL - 95,9944 TL 214 Stokta
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1440 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 30150 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
161,4979 TL - 161,4979 TL 4176 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
127,3267 TL - 127,3267 TL 210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
6859 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

499421

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499436

Fiyat Aralığı
115,2354 TL - 115,2354 TL

Stok Seviyeleri
2496 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

499430

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
573 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499435

Fiyat Aralığı
112,2914 TL - 112,2914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425

Fiyat Aralığı
84,2186 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438

Fiyat Aralığı
158,8692 TL - 158,8692 TL

Stok Seviyeleri
7824 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499433

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
3552 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499427

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
30150 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429

Fiyat Aralığı
161,4979 TL - 161,4979 TL

Stok Seviyeleri
4176 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499437

Fiyat Aralığı
127,3267 TL - 127,3267 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm