Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
28350 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
45600 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
2800 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
420000 Stokta
Siyah
TPE/TPV
1200 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
14400 Stokta
Siyah
TPE/TPV
133575 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
8.0 mm
Low Density Polyethylene
19.0 mm
136000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
35496 Stokta
Beyaz
Round
15.0 mm
Polyvinyl Chloride
30.0 mm
514180 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
328260 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
8000 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
108000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Neoprene Rubber
296685 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
102255 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
SOF-15140 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Neoprene Rubber
  • / 3
Vidalı Ayaklar LDPE

49098


Stok Seviyeleri
28350 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

50769


Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 11.3 mm 19.3 mm LDPE - PIR

60785


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15130


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066020011407


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15127


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar LDPE

49099


Stok Seviyeleri
133575 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15124


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 19.0 mm 8.0 mm Natural Rubber

462178


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Vidalı Ayaklar 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

51607


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

048300011307


Stok Seviyeleri
35496 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048250011407


Stok Seviyeleri
514180 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048150011407


Stok Seviyeleri
328260 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Vidalı Ayaklar PVC (DIA) (H)

048200011407


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

12477


Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar Neoprene (DIA) (H)

SOF-15126


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15127


Stok Seviyeleri
296685 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15111


Stok Seviyeleri
102255 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-001B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15140


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790