Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
7,2548 TL - 7,2548 TL 526736 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 698508 Stokta
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 1344448 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 349328 Stokta
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 66448 Stokta
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
9,93 TL - 13,24 TL 53892 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 42380 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494647

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
526736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M3.5 3.5 mm PA Natural

FTH-5A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
698508 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460330

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
1344448 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M4 3.5 mm PA Natural

FTH-7A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
349328 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460333

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkansız ABS White

FTH-40

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
66448 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 4.3 mm PA Natural

23TA00400

Fiyat Aralığı
13,24 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
53892 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Natural

460331

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
42380 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66