Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kilitli D-Kelepçe

Stokta

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1786 Stokta
7580 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan 5.6 mm PVC Gri

KKDL-8-RT


Stok Seviyeleri
1786 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Gri

KKDL-4-RT


Stok Seviyeleri
7580 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm