Menü Arama

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Stokta

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Seri Kodu: SR2138

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
904980 Stokta
24822 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
147860 Stokta
83152 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-4A4-RT


Stok Seviyeleri
904980 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    11.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-9A5-RT


Stok Seviyeleri
24822 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-8A4-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-6A4-RT


Stok Seviyeleri
147860 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    15.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-2A4-RT


Stok Seviyeleri
83152 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Gri

KKU-12A4-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Renk
    Gri
  • Malzeme
    PVC
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790