Menü Arama

Yapışkan Tabanlı U Kelepçeleri

Stokta

Yapışkan Montajlı Yarım U Kelepçeler, panolar ile köşe ve kenarlar gibi dar alanlarda demetleri tutup güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Kablo, tel ve diğer küçük nesneleri yüzeylere tutturmak için kullanılır.

Yapıştan sırtlı tasarımı sayesinde delmeden veya başka bir alet kullanmak zorunda kalmadan kolayca tespit edilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Siyah
  • UL94 V0 alev geciktirici standardı

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
244530 Stokta
162360 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Siyah

HUC-2-RT


Stok Seviyeleri
244530 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Siyah

HUC-4-RT


Stok Seviyeleri
162360 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Acrylic
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C