Menü Arama

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Stokta

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
12597 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
24.1 mm
2109 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
37.1 mm
301283 Stokta
UL94 V-2
29.4 mm
Siyah
13.4 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
36.5 mm
Siyah
16.4 mm
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
25.4 mm
Doğal renk
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
42.0 mm
Siyah
16.4 mm
22.5 mm
159300 Stokta
UL94 V-2
35.5 mm
Siyah
16.4 mm
16.5 mm
636 Stokta
UL94 V-2
38.5 mm
Siyah
16.4 mm
20.5 mm
19924 Stokta
UL94 V-2
25.8 mm
Siyah
13.4 mm
9.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Kablo Kelepçesi Vidalı montajlı 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-10-01


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-10-01A-RT


Stok Seviyeleri
12597 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-16-01A-RT


Stok Seviyeleri
2109 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Kablo Kelepçesi 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Black

460288


Stok Seviyeleri
301283 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    29.4 mm
Kablo Kelepçesi 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Black

460290


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    18.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.5 mm
Kablo Kelepçesi Vidalı montajlı 15.9 mm PA Natural

RWSB-10-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive, Screw Mount
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Black

460292


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    22.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.0 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Black

460289


Stok Seviyeleri
159300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.5 mm
Kablo Kelepçesi 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Black

460291


Stok Seviyeleri
636 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    20.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.5 mm
Kablo Kelepçesi 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Black

460287


Stok Seviyeleri
19924 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.8 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan, Vidalı montaj 25.4 mm PA Natural

RWSB-16-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Bantlı
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive, Screw Mount
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm