Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Flanş Koruyucu Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu diskleri flanş yüzeyine emniyetli bir şekilde tespit eder.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRFLS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Cıvata Deliği Boyutu | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6459 TL - 28,5324 TL | 65926 Stokta |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 8,6111 TL - 21,0973 TL | 48450 Stokta |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | 3600 Stokta |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 8,9476 TL - 21,9216 TL | 55040 Stokta |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| FLS060B | 13,9839 TL - 13,9839 TL | 17964 Stokta |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
|
| 3,3933 TL - 8,3139 TL | 3000 Stokta |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 17325 Stokta |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 6,1297 TL - 15,0179 TL | 15998 Stokta |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 28,914 TL - 28,914 TL | 8768 Stokta |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 7,1602 TL - 17,5424 TL | 182400 Stokta |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 400 Stokta |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 8,0644 TL - 19,7577 TL | 10132 Stokta |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 6,8132 TL - 16,6922 TL | 21000 Stokta |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 535500 Stokta |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 1300 Stokta |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | 25800 Stokta |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin