Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
3,0911 TL - 3,0911 TL 10728 Stokta
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,3002 TL - 4,3002 TL 2080 Stokta
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
3,1122 TL - 3,1122 TL 46080 Stokta
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
3,7114 TL - 3,7114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 4000 Stokta
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 142720 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
6,6554 TL - 6,6554 TL 11325 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
2,3989 TL - 2,8063 TL 13509 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 12800 Stokta
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 1653 Stokta
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
17,4263 TL - 34,7551 TL 2000 Stokta
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL 102400 Stokta
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 663 Stokta
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
3,6904 TL - 3,6904 TL 1048 Stokta
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
32,1734 TL - 32,1734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 11 Stokta
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 16112 Stokta
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
19,241 TL - 19,241 TL 74 Stokta
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

153201659955

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
10728 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

153202059955

Fiyat Aralığı
4,3002 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

153201759955

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
46080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201359955

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0051012001VR

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

1020342001VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
142720 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020582001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
11325 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020632001VR

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

1020482001VR

Fiyat Aralığı
2,8063 TL - 2,3989 TL

Stok Seviyeleri
13509 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

153201859955

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
12800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

153202759955

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
1653 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

153203359955

Fiyat Aralığı
34,7551 TL - 17,4263 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

153202459955

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
102400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203059955

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
663 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201259955

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
1048 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203259955

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

153202959955

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

153202259955

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

153201059955

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
16112 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203159955

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul