Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 38000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 76000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 697889 Stokta |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 1512 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 70128 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 999 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 19880 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 18998 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 84000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 32224 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Siyah
|
0.248 in
6.3 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
| 89300 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Siyah
|
0.248 in
6.3 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Siyah
|
0.248 in
6.3 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
| 37000 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 300000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 14953 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin