Menü Arama

Yıldız Maskeleme Tüpleri

Stokta

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalara ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümü.

  • Esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
  • Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere uyar.
Malzeme: Silicone Renk: Green, Blue, White, Yellow, Red Seri Kodu: SR1051

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk Rulo Uzunluğu Malzeme d1 WT Satın Al
396 Stokta
2.8 mm
Kırmızı
Silicone
5.3 mm
1.52 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Beyaz
Silicone
9.5 mm
1.52 mm
57 Stokta
4.8 mm
Sarı
Silicone
7.3 mm
1.52 mm
1008 Stokta
10.7 mm
Yeşil
25.0 m
Silicone
14.0 mm
1.52 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
Mavi
Silicone
11.5 mm
1.52 mm
Yıldız Maskeleme Tüpleri (ID) (L) Kırmızı Silicone

1255013


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Malzeme
    Silicone
Yıldız Maskeleme Tüpleri (ID) (L) Beyaz Silicone

1255015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    Silicone
Yıldız Maskeleme Tüpleri (ID) (L) Sarı Silicone

1255014


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    Silicone
Yıldız Maskeleme Tüpleri 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Green Silicone

1255017


Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rulo Uzunluğu
    25.0 m
  • Renk
    Yeşil
Yıldız Maskeleme Tüpleri (ID) (L) Mavi Silicone

1255016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    Silicone