Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6147 TL - 35,8059 TL | 195000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,8295 TL - 26,5325 TL | 5256 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,7759 TL - 28,8509 TL | 5993 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
15,9815 TL - 39,1547 TL | 6250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
58,564 TL - 58,564 TL | 150 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
74,7557 TL - 74,7557 TL | 8000 Stokta |
|
M10
|
Black
|
LDPE
|
|
|
||
2,618 TL - 6,414 TL | 2370 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
33,8202 TL - 82,8596 TL | 11520 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Black
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
16,7448 TL - 81,649 TL | 2514 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Black
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,1788 TL - 22,4882 TL | 9090 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Black
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
15,1871 TL - 39,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 24480 Stokta |
|
M6
|
Natural
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 20862 Stokta |
|
M8
|
Natural
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19,0306 TL - 46,6251 TL | 1458855 Stokta |
|
M6
|
Black
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
9,2736 TL - 22,7202 TL | 10512 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Black
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
98,0794 TL - 240,2946 TL | 23163 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Alüminyum
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
20,3975 TL - 49,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Black
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
104,1954 TL - 255,279 TL | 36 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin