Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8883 TL - 89,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,5985 TL - 70,0664 TL | 4112 Stokta |
|
M8
|
Natural
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
19,0306 TL - 46,6251 TL | 4800 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
24,3928 TL - 59,7625 TL | 37952 Stokta |
|
M10
|
Black
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 338 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
6,8634 TL - 87,1254 TL | 9925 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
36,379 TL - 89,1287 TL | 10000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Black
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
27,0214 TL - 66,2025 TL | 4719 Stokta |
|
M10
|
Natural
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
15,9815 TL - 39,1547 TL | 5325 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Natural
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
33,5401 TL - 33,5401 TL | 1902 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | 1109 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
76,5432 TL - 76,5432 TL | 200 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
57,3023 TL - 57,3023 TL | 750 Stokta |
|
M10
|
Black
|
LDPE
|
|
|
||
18,8203 TL - 46,1098 TL | 3490 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
53,8325 TL - 53,8325 TL | 750 Stokta |
|
M8
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
31,5426 TL - 31,5426 TL | 75776 Stokta |
|
M10
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
38,7973 TL - 38,7973 TL | 2000 Stokta |
|
M10
|
Black
|
PA6
|
|
|
||
52,4658 TL - 52,4658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Black
|
LDPE
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin