Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,1904 TL - 2,1904 TL 1619280 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
3,7645 TL - 3,7645 TL 28000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
3,5728 TL - 3,5728 TL 26798 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 46000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
3,2808 TL - 3,2808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 12740 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
2,7941 TL - 2,7941 TL 30990 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 11448 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 59940 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 52000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,5728 TL - 3,5728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,7941 TL - 2,7941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 1896 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 27000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 614703 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 22000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 10000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 306300 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005206059905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
1619280 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261059905

Fiyat Aralığı
3,7645 TL - 3,7645 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298059905

Fiyat Aralığı
3,5728 TL - 3,5728 TL

Stok Seviyeleri
26798 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221059905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150659905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
12740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005215059905

Fiyat Aralığı
2,7941 TL - 2,7941 TL

Stok Seviyeleri
30990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157800005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
11448 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163800005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
59940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166859905

Fiyat Aralığı
3,5728 TL - 3,5728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289059905

Fiyat Aralığı
2,7941 TL - 2,7941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
1896 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
614703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240059905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
306300 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah