Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,5315 TL - 8,5315 TL 1000 Stokta
4,4026 TL - 4,4026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,7956 TL - 3,7956 TL 6771 Stokta
7,7899 TL - 7,7899 TL 5523 Stokta
7,3377 TL - 7,3377 TL 1793 Stokta
10,7049 TL - 10,7049 TL 354 Stokta
5,8298 TL - 5,8298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,2818 TL - 3,2818 TL 3908 Stokta
3,8297 TL - 3,8297 TL 1007 Stokta
17,5902 TL - 17,5902 TL 500 Stokta
4,3272 TL - 4,3272 TL 4219 Stokta
6,5837 TL - 6,5837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,6791 TL - 5,6791 TL 1000 Stokta
15,3285 TL - 15,3285 TL 1385 Stokta
3,9804 TL - 3,9804 TL 271 Stokta
12,1964 TL - 12,1964 TL 49932 Stokta
1,4298 TL - 1,4298 TL 3660 Stokta
3,2173 TL - 3,2173 TL 4041 Stokta
2,1554 TL - 2,1554 TL 3700 Stokta
1,2616 TL - 1,2616 TL 21934 Stokta
  • / 6
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-75120-8

Fiyat Aralığı
8,5315 TL - 8,5315 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-75120-2

Fiyat Aralığı
4,4026 TL - 4,4026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

SS3/8-3

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
6771 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

SS1/4-5

Fiyat Aralığı
7,7899 TL - 7,7899 TL

Stok Seviyeleri
5523 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-75120-6

Fiyat Aralığı
7,3377 TL - 7,3377 TL

Stok Seviyeleri
1793 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-80120-12

Fiyat Aralığı
10,7049 TL - 10,7049 TL

Stok Seviyeleri
354 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-75120-4

Fiyat Aralığı
5,8298 TL - 5,8298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-80120-3.2MM

Fiyat Aralığı
3,2818 TL - 3,2818 TL

Stok Seviyeleri
3908 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE75120-11.1MM

Fiyat Aralığı
3,8297 TL - 3,8297 TL

Stok Seviyeleri
1007 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-75120-12

Fiyat Aralığı
17,5902 TL - 17,5902 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-80120-4

Fiyat Aralığı
4,3272 TL - 4,3272 TL

Stok Seviyeleri
4219 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

SSE-75120-5

Fiyat Aralığı
6,5837 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-80120-8

Fiyat Aralığı
5,6791 TL - 5,6791 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

SSE-75120-10

Fiyat Aralığı
15,3285 TL - 15,3285 TL

Stok Seviyeleri
1385 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-80120-3

Fiyat Aralığı
3,9804 TL - 3,9804 TL

Stok Seviyeleri
271 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS3/8-11.1MM

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
49932 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS4-3

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
3660 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5L

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
4041 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS6-8

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS6-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
21934 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0