Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: PVC, EVA Color: Negro, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1066, SR6110
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1577 € - 0,3485 € | 8095 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,3403 € - 0,7523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,091 € - 0,2013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,1748 € - 0,3864 € | 1350 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,9315 € - 2,0595 € | 1092 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1023 € - 0,2262 € | 6202 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,1485 € - 0,3282 € | 4998 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,3614 € - 0,7988 € | 50 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,2418 € - 0,5344 € | 1528 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,2536 € - 0,5606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
10020135 | 0,2536 € - 0,5606 € | 3077 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
0,364 € - 0,8046 € | 319 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1174 € - 0,2597 € | 67842 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,5085 € - 1,1241 € | 51197 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
1,3534 € - 2,992 € | 29 En stock |
1.606 in
40.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,1206 € - 0,2666 € | 413 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,0737 € - 0,1629 € | 8082 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
0,3782 € - 0,836 € | 62194 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,364 € - 0,8046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
0,51 € - 1,1271 € | 840 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar