Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tapones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (11 conjuntos de productos)

Los tapones de enmascaramiento de alta temperatura de Essentra Components son la solución perfecta para proteger orificios roscados y no roscados de revestimientos y procesos de acabado a alta temperatura. Nuestros tapones están diseñados para soportar temperaturas extremas de hasta 316°C, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales de alta temperatura.

¿Cuáles son las ventajas de elegir nuestros tapones para altas temperaturas?

Protección fiable y eficaz: Nuestros tapones de enmascaramiento para altas temperaturas proporcionan una protección fiable y eficaz de las superficies críticas durante los procesos a altas temperaturas, como el recubrimiento en polvo, la pintura y el anodizado.

Fáciles de usar: Nuestros tapones están diseñados para instalarse y retirarse fácilmente, sin necesidad de herramientas ni equipos especiales. Están disponibles en varias formas y tamaños para adaptarse a diferentes aplicaciones.

Resistencia a altas temperaturas: Nuestros tapones de enmascaramiento para altas temperaturas pueden soportar temperaturas de hasta 316°C, sin dejar de ser duraderos y flexibles.

Los materiales en los que se ofrecen nuestros tapones para altas temperaturas incluyen: silicona, TPE, EPDM y PVC.

Aplicaciones e industrias

Nuestros tapones son adecuados para una amplia gama de industrias, como la automoción, la aeroespacial y la electrónica, así como para procesos de fabricación en general.

Automoción: Nuestros tapones de enmascaramiento de alta temperatura se utilizan ampliamente en la industria del automóvil para proteger los componentes del motor durante los revestimientos a alta temperatura.

Industria aeroespacial: Nuestros tapones también son populares en la industria aeroespacial, donde se utilizan para proteger componentes críticos durante procesos de acabado a alta temperatura.

Electrónica: Nuestros tapones de enmascaramiento de alta temperatura son ideales para su uso en la industria electrónica, donde pueden utilizarse para proteger conectores y otros componentes sensibles durante procesos de soldadura y revestimiento a alta temperatura. Nuestra gama de tapones de enmascaramiento de alta temperatura incluye pernos enmascarados con argolla, tapones ahusados para altas temperaturas o tapones de enmascaramiento sin reborde.

Estamos orgullosos de ofrecer soluciones de alta calidad, fiables y eficaces para las necesidades de enmascaramiento y protección de nuestros clientes. Explore hoy mismo nuestra gama de soluciones de enmascaramiento a alta temperatura para encontrar la solución perfecta para su aplicación.


Capuchones flexibles - Alta temperatura

Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.

  • Se admiten tamaños de rosca métrica y UNF.
  • Proporcionan un agarre firme, resisten la rotura y el desgarro y son una buena protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en equipos de construcción, eléctricos e industriales.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1070

Conos de enmascaramiento

Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.

  • Solución de enmascaramiento versátil que puede utilizarse como tapa o tapón.
  • Diseño cónico.
  • Opciones de materiales de primera calidad y económicos.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091

Pernos enmascarados con argolla

Los cáncamos enmascarados tienen un lazo en un extremo y se suelen utilizar con ganchos u otros sistemas de colgado. Se utiliza como solución colgante para el recubrimiento en polvo y la pintura. La silicona cónica proporciona un sellado hermético al componente, mientras que un inserto roscado asegura el artículo.

  • Un cáncamo es un tipo de perno con un anillo en un extremo y se utiliza normalmente con un gancho u otros sistemas de suspensión. Suelen utilizarse como una solución colgante durante el pulvicubierto, la pintura, el granallado y otros procesos de tratamiento de superficies.
  • El revestimiento de silicona protegerá el cáncamo durante su uso y prolongará su vida útil.
  • Una opción muy económica y sostenible.
Material: Silicona Color: Marrón, Rojo, Morado, Verde, Blanco, Amarillo, Naranja, Transparente, Rosa Código De La Serie: SRF0062

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones cónicos

Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.

  • Diseñados para garantizar un ajuste seguro gracias a sus lados convexos.
  • Protegen contra los contaminantes, los residuos y los daños.
  • Reutilizables gracias al material y sin afectar a la eficacia del sellado.
Material: Silicona Color: Gris, Amarillo, Verde, Blanco, Rojo, Negro, Rosa, Morado, Azul, Transparente Código De La Serie: SR5751

Tapones de alta temperatura

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: TPE, GTP Color: Negro Código De La Serie: SR1765

Tapones de enmascaramiento de papel

Los tapones de papel para enmascarar están diseñados para sellar aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies. Fabricadas con papel de alta calidad, ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad. Son resistentes a los productos químicos. Ideal para su uso en superficies de metal, plástico, vidrio y madera.

  • Diseñados para proteger y sellar las aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies.
  • Permiten una fácil inserción y extracción, garantizando un ajuste firme y seguro en una amplia gama de tamaños y formas de orificios.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6113

Tapones de enmascaramiento sin reborde

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tornillos sin cabeza recubiertos de silicona

Los tornillos prisioneros recubiertos de silicona tienen una forma única que permite sujetarlos o conectarlos con seguridad sin necesidad de utilizar una tuerca. Está totalmente roscado y encaja en los orificios roscados y hembra existentes. Fácil de colocar y retirar con una llave hexagonal (no suministrada).

  • Un tornillo sin cabeza es una solución de fijación atornillable que suele usarse para unir un componente a otro de manera segura. Tienen un diseño único que les permite facilitar el agarre o la unión segura sin utilizar una tuerca; esto difiere de un conjunto estándar de perno y tornillo.
  • Totalmente roscados y pueden introducirse en orificios de acople y roscados existentes.
  • Ideales para usar en aplicaciones de enmascaramiento.
Material: Silicona Color: Negro, Azul, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SRF0066

Tuercas de soldadura para enmascaramiento

Las tuercas de soldadura de enmascaramiento están diseñadas para cubrir y proteger las tuercas de soldadura roscadas y sin roscar. Tiene una lengüeta y dientes que sujetan el hilo. Puede soportar temperaturas de hasta +250 C.Las tuercas de soldadura tiene una rosca, y es vital que esta rosca no se someta a recubrimientos pulvimetalúrgicos ni a ningún tratamiento de superficies. Nuestra gama de tapones de enmascaramiento con lengüeta está especialmente diseñada para enmascarar orificios con o sin rosca y es perfecta para enmascarar tuercas de soldadura.Su lengüeta permite una rápida y fácil extracción.El cuerpo del tapón cuenta con dientes que se enganchan a la rosca. Esto garantiza un ajuste firme que mantendrá seguro el montaje de enmascaramiento. Material: Silicona Color: Rojo, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRF0061